??
Выбор CAD модели
K0752.4121X80
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.4121X80
BESTKIPP
Order No.
K0752.4121X80
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
4
L
thread length
80 mm
X
thread
M12 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
27.0 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
43.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
27.0 mm
H3
Hhöe
63.0 mm
H4
height
67.5 mm
A
distance
95 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.3285 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083954
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions